3966.040 - BASEPLEX用インサート
セルロースアセテート, 赤

BASEPLEXハンマーのセルロースアセテート製インサート(3966シリーズ) 硬度約68ショア― Dは、硬質タイプです。この耐油性の赤いインサートは、サイズ径25mmから径50mmです。

製品の特長:

  • BASEPLEX用セルロースアセテート製インサート
  • 赤色
  • 硬い
  • 耐油性
  • ヘッド径25mmから径50mm

この製品は 3966.040 - BASEPLEX用インサート セルロースアセテート, 赤 / (Ø: 40 mm) 製品グループの1モデルです BASEPLEX用インサート セルロースアセテート, 赤 (EH 3966.)

Ø [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
44 g
製品番号:
3966.040
BASEPLEX用インサート
  • Ø: 40 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 45 mm x 45 mm x 30 mm
  • 重量: 44 g
  • GTIN: 4030618304203
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

材質

インサート

  • セルロースアセテート, 赤
  • 耐油性
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3966.040
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools