BASEPLEXハンマーのナイロン製インサート(3988シリーズ) 硬度約75ショア― Dは、特別な硬質タイプです。この白いインサートは、赤いインサートよりも少し硬く、さらに耐摩耗性と耐油性を備えています。サイズは、径25mmから径50mmです。
製品の特長:
この製品は 3988.050 - BASEPLEX用インサート ナイロン、白 / (Ø: 50 mm) 製品グループの1モデルです BASEPLEX用インサート ナイロン、白 (EH 3988.)
インサート
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.