SUPERCRAFTプラスチックハンマー
蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ

EH 3377.

SUPERCRAFTプラスチックハンマーのヘッドには、たくさんの小さな鋼球が封入されています。これにより、ワークを叩いた際に若干遅れて衝撃力が伝わります。この反動を抑制する方法により、衝撃の吸収を完璧な効率で行うことが出来るのです。その結果、衝撃力はとても強くなります。さらにSUPERCRAFTプラスチックハンマーは、一般的な金槌に比べて作業ノイズを大きく減らすとともに、腕への負担を軽減しますので、作業安全を大きく改善出来ます。

この交換可能なインサートは、格別な打撃品質と最高の強度と特別な耐久性を保証します。このインサートは、押出し成形により材質を均一にしているため、一般的な射出成形によるインサートに比べて、耐久性に優れており、零度以下の環境でも決して欠けません。

この破断に強い、鋼管製のハンドルは、手になじむゴム製グリップが付いています。黄色の蛍光コーティングは、素早く簡単にこのプラスチックハンマーを見つけるのに役立ちます。

溶接は、全てロボットにより行われます。隙間なく、高品質な溶接を施したヘッドとインパクト板により、内蔵された鋼球は、最大の衝撃を受けた場合でも飛び出すことはありません。

本製品は、ヘッド径30mmから径60mmがあります。

製品の特長:

  • ショックレス、格別な打撃力
  • ノイズが少なく、腕への負担を軽減
  • 最高強度の特別ナイロン製のインサート
  • 手になじむ形状、滑り止め、破断に強い鋼管製ハンドル
  • ロボット溶接
  • ハンドルとインサートは交換可能
  • 黄色の蛍光パウダーコーティングは、ハンマーを見つけやすくしています
  • 本製品は、サイズ径30mmから径60mmがあります

応用分野

航空機のメンテナンス, 軽く傷つきやすいワークの位置決め、鋭角エッジがある製品の組立て, 自動車やトラックの組立て修理, 板金の加工と矯正, ハウジングの組立, プラント建設, 保守作業, 室内装飾 / 馬具製造, ハトメポンチによる穴あけ, ハトメ打ち具によるハトメ打込み, かすがいの打込み

検索結果は 4 ヒットしました

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
295 mm
gewicht [g]:
585 g
製品番号:
3377.130
SUPERCRAFTソフトハンマー
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 295 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 295 mm x 110 mm x 32 mm
  • 重量: 585 g
  • GTIN: 4030618309413
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
305 mm
gewicht [g]:
805 g
製品番号:
3377.140
SUPERCRAFTソフトハンマー
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 305 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 305 mm x 115 mm x 40 mm
  • 重量: 805 g
  • GTIN: 4030618309420
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
315 mm
gewicht [g]:
1150 g
製品番号:
3377.150
SUPERCRAFTソフトハンマー
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 315 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 315 mm x 120 mm x 50 mm
  • 重量: 1150 g
  • GTIN: 4030618309437
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
145 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
1750 g
製品番号:
3377.160
SUPERCRAFTソフトハンマー
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 145 mm
  • lhges : 325 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 325 mm x 145 mm x 60 mm
  • 重量: 1750 g
  • GTIN: 4030618309444
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

材質

ハンドル

  • 鋼管、扱い易いゴム・グリップ付

インサート

  • ナイロン、白
  • 高い耐摩耗性
  • 割れにくい
  • 低騒音
  • 非常に強い衝撃力
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3377. SUPERCRAFTプラスチックハンマー – 蛍光色の折れないスティール製のハンドル、握りやすく滑りにくいグリップ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SUPERCRAFT soft-face mallets
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SUPERCRAFTハンマー用インサート の組立マニュアル
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0017865__88185.pdf
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.