SUPERCRAFTヒッコリー製ハンドル
SUPERCRAFTプラスチックハンマー用

EH 3566.

ヒッコリー製のハンドル3566シリーズは、握りやすい形状に加工された後に、ニス仕上げされた上で、SUPERCRAFTハンマーに使われています。 ヒッコリーは、特別に長い繊維質の木材ですので、ハンドルの安定性に大きく寄与しています。また、この特質により、ハンドルが折れた場合にも、完全に分離することがありません。よって、ハンドルが折れてハンマーの先端が飛び、怪我をするようなことはありません。このハンドルは、SUPERCRAFTハンマーとスレッジハンマー用の交換用として900mmまでの長さがあります。交換ハンドルにより、ハンマーの資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長:

  • SUPERCRAFTプラスチックハンマー、SUPERCRAFTスレッジハンマー用の高品質ヒッコリー製ハンドル。
  • 手になじむ形状に加工。
  • ニス仕上げ。
  • 長い繊維、高い耐久性。
  • 高い安全性 (破断しない)。
  • レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

検索結果は 4 ヒットしました

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
20 mm/25 mm
lges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
80 g
製品番号:
3566.025
SUPERCRAFTヒッコリー製ハンドル
  • Ø: 20 mm/25 mm
  • lges : 280 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 280 mm x 17 mm x 8 mm
  • 重量: 80 g
  • GTIN: 4030618301998
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
30 mm/35 mm
lges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
100 g
製品番号:
3566.030
SUPERCRAFTヒッコリー製ハンドル
  • Ø: 30 mm/35 mm
  • lges : 300 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 300 mm x 19 mm x 20 mm
  • 重量: 100 g
  • GTIN: 4030618302001
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm/45 mm/50 mm
lges [mm]:
315 mm
gewicht [g]:
140 g
製品番号:
3566.040
SUPERCRAFTヒッコリー製ハンドル
  • Ø: 40 mm/45 mm/50 mm
  • lges : 315 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 315 mm x 35 mm x 24 mm
  • 重量: 140 g
  • GTIN: 4030618302018
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
60 mm/70 mm/80 mm
lges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
190 g
製品番号:
3566.060
SUPERCRAFTヒッコリー製ハンドル
  • Ø: 60 mm/70 mm/80 mm
  • lges : 300 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 300 mm x 40 mm x 29 mm
  • 重量: 190 g
  • GTIN: 4030618302025
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

材質

ハンドル

  • ヒッコリー
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3566. SUPERCRAFTヒッコリー製ハンドル – SUPERCRAFTプラスチックハンマー用
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SUPERCRAFTハンマー用インサート の組立マニュアル
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0017865__88185.pdf
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools