ハルダーの手斧は洗練されたデザインにより目を楽しませてくれます!特殊な熱処理鋼から作られた完全金属製のデザインは一体型に鍛造され、全面が研磨処理されています。この刃は細心の注意を払って焼き入れされ鋭利に研磨されています。その優れた外観だけでなく、手作りの滑り止め防止の革製のハンドルも湿気を吸収し、作業が完了すれば再びこれを解放するようになっています。これは時間が経つにつれ手に馴染んでゆきます。質量 1,000g のこの手斧は最適な取り扱いがでいるよう完璧なバランスを維持しています。革製の斧刃カバーにより輸送中の負傷を防止します。その魅力的な木製ボックスがこのアイテムを極上のギフトへと変貌させます。
小さな薪や焚き木割り, 杭の先端を尖らせる作業, 木彫り作業, 便利なアウトドア・グッズとして、キャンパー、ハンター、オフローダーの皆様に。
この製品は 3555s001 - 手斧 革製ハンドル、刃先の保護用に、高品質の革製ベルトバッグ付;魅力的な木製ボックス / () 製品グループの1モデルです 手斧 革製ハンドル、刃先の保護用に、高品質の革製ベルトバッグ付;魅力的な木製ボックス (EH 3555.)
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.