ヒッコリー製ハンドル
SIMPLEXモール用

EH 3244.

このヒッコリー製のハンドルは、SIMPLEXモール用に特別にデザインされています。 握りやすい形状に加工された後に、ニス仕上げされたハンドルは、斧とハンマーの両方に使いやすく出来ています。

ヒッコリーは、特別に長い繊維質の木材ですので、ハンドルの安定性に大きく寄与しています。また、この特質により、ハンドルが折れた場合にも、完全に分離することがありません。よって、ハンドルが折れてハンマーの先端が飛び、怪我をするようなことはありません。

このハンドルは、鋳造製ハウジング3011.160のみに使えます!

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長:

  • SIMPLEXモール用の高品質ヒッコリー製ハンドル。
  • どちら側を使うのにも適した、手になじむ形状に加工。
  • ニス塗仕上げ。
  • 長い繊維、高い耐久性。
  • 高い安全性 (破断しない)。
  • レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
  • 鋳造製ハウジング3011.160にのみ使えます!

検索結果は 1 ヒットしました

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
830 mm
gewicht [g]:
750 g
製品番号:
3244.160
SIMPLEXハンマー用 ヒッコリー製ハンドル
  • Ø: 60 mm
  • lges : 830 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 830 mm x 35 mm x 54 mm
  • 重量: 750 g
  • GTIN: 4030618303121
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

材質

ハンドル

  • ヒッコリー

組立

ヒッコリー製ハンドル3244.160は、鋳鉄製ハウジング3011.160とのみ組み合わせて使用してください

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3244. ヒッコリー製ハンドル – SIMPLEXモール用
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
 SIMPLEXハンマーを組立てる際の注意事項:
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0017865__88185.pdf
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools