このヒッコリー製のハンドルは、SIMPLEXモール用に特別にデザインされています。 握りやすい形状に加工された後に、ニス仕上げされたハンドルは、斧とハンマーの両方に使いやすく出来ています。
ヒッコリーは、特別に長い繊維質の木材ですので、ハンドルの安定性に大きく寄与しています。また、この特質により、ハンドルが折れた場合にも、完全に分離することがありません。よって、ハンドルが折れてハンマーの先端が飛び、怪我をするようなことはありません。
このハンドルは、鋳造製ハウジング3011.160のみに使えます!
SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
製品の特長:
この製品は 3244.160 - SIMPLEXハンマー用 ヒッコリー製ハンドル SIMPLEXモール用 / (Ø: 60 mm) 製品グループの1モデルです ヒッコリー製ハンドル SIMPLEXモール用 (EH 3244.)
ハンドル
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.