SIMPLEXアックス用ハウジング

EH 3011.

この鋳造製ハウジングは、SIMPLEXアックス用に特別に開発されました。本製品は、誤ってハンドル根元で叩いた際に、ハンドルを保護するスリーブ付きです。 堅牢で、 振動を減衰させるハウジングは、とても耐久性があり、耐摩耗コーティングにより格別に破断に強く出来ています。990gの重さは、このハンマーアックスの先端を重くしており、薪割の作業性向上に貢献しています。

このハウジングは、SIMPLEXアックスにのみ使ってください !

ハウジングの交換が出来ますので、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長:

  • SIMPLEXアックス用鋳造製ハウジング。
  • 誤ってハンドル根元を叩いた際に保護するスリーブ付き。
  • とても破断に強い。
  • 欠け無い。
  • 振動を減衰。
  • 耐摩耗性パウダーコーティング付き。
  • 優れた耐久性。
  • 先端が重さ990gのため、薪割作業に有効。
  • レトロフィット可能なため、コストと資源の節約。
  • SIMPLEXアックス用部品のみ、このハウジングと使って下さい!

騒音と振動の抑制効果、堅牢で割れない、ハンドル保護部を一体化、耐久性のある粉体塗装。

検索結果は 1 ヒットしました

Ø [mm]
gewicht [g]

詳細情報

製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
990 g
製品番号:
3011.750
SIMPLEXアックス用ハウジング
  • Ø: 50 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 81 mm x 54 mm x 122 mm
  • 重量: 990 g
  • GTIN: 4030618300816
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view

材質

ハウジング

  • 可鍛鋳鉄

組立

鋳鉄製ハウジング3011.750には SIMPLEXスプリッティング・アックスの部品のみが組み付け可能!

備考

ボルト、ナット、ばね座金が付属しています

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 3011. SIMPLEXアックス用ハウジング
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SIMPLEX splitting axe
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
DOC0017865__88185.pdf
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools