この鋳造製ハウジングは、SIMPLEXアックス用に特別に開発されました。本製品は、誤ってハンドル根元で叩いた際に、ハンドルを保護するスリーブ付きです。 堅牢で、 振動を減衰させるハウジングは、とても耐久性があり、耐摩耗コーティングにより格別に破断に強く出来ています。990gの重さは、このハンマーアックスの先端を重くしており、薪割の作業性向上に貢献しています。
このハウジングは、SIMPLEXアックスにのみ使ってください !
ハウジングの交換が出来ますので、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。
製品の特長:
騒音と振動の抑制効果、堅牢で割れない、ハンドル保護部を一体化、耐久性のある粉体塗装。
この製品は 3011.750 - SIMPLEXアックス用ハウジング / (Ø: 50 mm) 製品グループの1モデルです SIMPLEXアックス用ハウジング (EH 3011.)
ハウジング
ボルト、ナット、ばね座金が付属しています
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.