3408.015 - ドロップハンマー

ハルダーのパンチ、3408シリーズには、径10mm、径12mm、径15mmのサイズがあります。

本体の両側にインサートがついており、交換可能となっています。この特殊ナイロン製のインサートは、打撃音を少なくし、耐摩耗性に優れ、かつ、欠けが起きません。また、金槌と一緒に使う際には、確実、かつソフトに叩くことに役立ちます。

製品の特長:

  • ハルダーの役に立つ小さいハンマー
  • 両側にナイロン製インサートが付いています。耐摩耗性に優れ、欠けを起こしません
  • 金槌で叩く作業を安全、繊細に出来ます
  • ヘッド径10mm、径12mm、径15mm

応用分野

手作業に十分な余裕のスペースがない箇所での組立、修理、メンテナンスの各種作業、乘用車/商用車

この製品は 3408.015 - ドロップハンマー / (Ø: 15 mm) 製品グループの1モデルです ドロップハンマー (EH 3408.)

Ø [mm]
lklopf [mm]
gewicht [g]
製品番号
価格 [€]
在庫
Ø [mm]:
15 mm
lklopf [mm]:
175 mm
gewicht [g]:
200 g
製品番号:
3408.015
ドロップハンマー
  • Ø: 15 mm
  • lklopf : 175 mm
  • 長さ x 幅 x 高さ: 175 mm x 15 mm x 15 mm
  • 重量: 200 g
  • GTIN: 4030618302070
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-07-02

材質

インサート

  • ナイロン、白
  • 高い耐摩耗性
  • 割れにくい
  • 耐油性
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 3408.015
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
SUPERCRAFTハンマー用インサート の組立マニュアル
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Application overview hand tools