EH 3408.
ハルダーのパンチ、3408シリーズには、径10mm、径12mm、径15mmのサイズがあります。
本体の両側にインサートがついており、交換可能となっています。この特殊ナイロン製のインサートは、打撃音を少なくし、耐摩耗性に優れ、かつ、欠けが起きません。また、金槌と一緒に使う際には、確実、かつソフトに叩くことに役立ちます。
製品の特長:
手作業に十分な余裕のスペースがない箇所での組立、修理、メンテナンスの各種作業、乘用車/商用車
検索結果は 3 ヒットしました