バイパスピンキットは、航空規格ボールロックピンを使っており、 "REMOVE BEFORE FLIGHT"警告タグが付いています
このバイパスピンキットは、ボーイング製品番号2MIT65B04011-41として、ボーイングB747-4、B747-8の機体に使用可能です。
警告タグの裏側には、このキットの型式情報が印刷されています。
この製品は 4227.0004 - バイパスピンキット ボーイングB747-4、B747-8用 / () 製品グループの1モデルです バイパスピンキット ボーイングB747-4、B747-8用 (EH 4227.)
ピン部
グリップ
フラッグ
他の寸法に関しては、お問い合わせください
特別仕様については、お問い合わせください。
ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。