警告タグ NAS1756による

EH 4217.

警告タグは、航空機用としてボールロックピンに取り付けて使います

検索結果は 4 ヒットしました

l [mm]
b [mm]
標準記述

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
l [mm]:
300 mm
b [mm]:
76 mm
標準記述:
NAS1756-12
製品番号:
4217.A300
資料
警告タグ
  • l: 300 mm
  • b: 76 mm
  • 重量: 8,9 g
  • 標準記述: NAS1756-12
show article view
警告タグ
l [mm]:
600 mm
b [mm]:
76 mm
標準記述:
NAS1756-24
製品番号:
4217.A600
資料
警告タグ
  • l: 600 mm
  • b: 76 mm
  • 重量: 16 g
  • 標準記述: NAS1756-24
show article view
警告タグ
l [mm]:
900 mm
b [mm]:
76 mm
標準記述:
NAS1756-36
製品番号:
4217.A900
資料
警告タグ
  • l: 900 mm
  • b: 76 mm
  • 重量: 23 g
  • 標準記述: NAS1756-36
show article view
警告タグ
l [mm]:
1500 mm
b [mm]:
76 mm
標準記述:
NAS1756-60
製品番号:
4217.A150
資料
警告タグ
  • l: 1500 mm
  • b: 76 mm
  • 標準記述: NAS1756-60
show article view
警告タグ

材質

フラッグ

  • 高品質ポリエステル地、塩ビコーティング 、赤色(RAL 3002)

備考

詳細についてはお問い合わせください

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 4217. 警告タグ – NAS1756による
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.