クランプナット・レバー

クランプナット(固定用ナット、延長用ナット) DIN 6330、DIN 6331準拠

クランプナットは、DIN規格準拠品もしくは、ハルダー社標準品です。クランプナットは、クランプ用ナットとも呼ばれます。クランプナットは、幅広い産業の様々な用途、接続、クランプ目的等に使うことが出来ます。DIN 508規格のTナット (EH 23010./23020.)や、DIN 6340規格のワッシャー (EH 23060.)と組み合わせて使うことで、クランプ用ボルトを完成させることが出来ます。 

幅広い製品ラインアップの色々なタイプは、標準在庫されています:

  • 六角ナット、DIN 6330
  • フランジナット、DIN 6331
  • スイベルナット
  • 延長ナット