頑丈で、熱処理鋼を鍛造したねじれくさびは、叩く面が大きいため、薪割りを効率よく作業できます。
ねじれ角20°は、最大限にくさび効果を発揮します。 節のある材木の切断に最適な、このくさびは、 SIMPLEXモール(3007.160)、 SIMPLEXアックス(3007.750)、 SIMPLEXスレッジハンマー (3007.081-141)と使用することを推奨します。
側面にグリップ用のへこみがあるので、確実なハンドリングによって的確にくさびを材木に打ち込むことができます。また、傾斜した溝が、凍った木材などで、くさびが跳ね返ることを防いでいます。オレンジ色の本体は、とても視認性が良くできています。
この、ねじれくさびは、プラスティックケースに梱包されています。