EH 3556.
最適な20°のツイスト、鍛造した剛性の高いねじれくさびは、木材を割る作業中に、くさびが抜けることはありません。
先端部は、角度をつけて研磨されています。
重さが3,100gであるにもかかわらず、側面のへこみ部を持つことで、確実なグリップとくさびの打ち込み作業が出来ます。
くさび本体表面に段が付いているので、跳ね返りはありません-凍っている木材でも大丈夫です。
オレンジ色のパウダーコーティングは、視認性を高めており、どこに置いても探しやすいです。
専用のプラスチックケースで安全に運ぶことが出来ます。
SIMPLEXモール(3007.160)、SIMPLEXスレッジハンマー (3007.081-141)、他の林業用スレッジハンマー(3366.0S3-0S6)と使う際の相性は抜群です。
製品の特長:
無理なく効率的に木材割りが出来る、SIMPLEXモールとSIMPLEXスレッジハンマーの組み合わせ
高度な薪割作業に最適な20°のツイスト、SIMPLEXモール、SIMPLEXスレッジハンマーと一緒に使う際の相性は抜群です。この頑丈なねじれくさびは、鍛造熱処理鋼で出来ており、先端部は、角度をつけて研磨されており、ガイド用の溝、確実なグリップを助ける、側面の溝があります。
検索結果は 1 ヒットしました
詳細情報
鉄製のくさびには、必ずプラスティックの打撃面を持つソフトハンマーをお使いください。鉄ハンマーを使うと砕ける危険があります。
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.