BASEPLEXプラスチックハンマー
EH 3906.
セルロースアセテート/ 亜鉛ダイキャスト製ハウジングと木製ハンドル付きセルロースアセテート
EH 3908.
ナイロン / 亜鉛ダイキャスト製ハウジングと木製ハンドル付きセルロースアセテート
EH 3968.
ナイロン / 亜鉛ダイキャスト製ハウジングと高級木製ハンドル付きセルロースアセテート
BASEPLEXプラスチックハンマーは、モジュール設計なので、個々の部品はそれぞれ別に交換可能です。
ハウジングは、高品質な亜鉛ダイキャスト製で、誤ってハンドル付け根を叩いた際にハンドルを保護するスリーブ付きで、インサートの保持には、先進的な技術が使われています。
木製ハンドルは、手になじむ形状でニス仕上げです。
2つのインサートは、異なる硬さで 径25 mm から径50 mmを取り揃えています。
Contact Form