スペーサー・エレメント

EH 23700.

検索結果は 7 ヒットしました

a [mm]
b [mm]
c [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
a [mm]:
25 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
製品番号:
23700.0121
CAD
資料
スペーサー・エレメント
  • システム: V70/L12
  • a: 25 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • 重量: 261 g
show article view
スペーサー・エレメント
a [mm]:
50 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
製品番号:
23700.0122
CAD
資料
スペーサー・エレメント
  • システム: V70/L12
  • a: 50 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • 重量: 580 g
show article view
スペーサー・エレメント
a [mm]:
100 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
製品番号:
23700.0123
CAD
資料
スペーサー・エレメント
  • システム: V70/L12
  • a: 100 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • 重量: 1201 g
show article view
スペーサー・エレメント
a [mm]:
30 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
製品番号:
23700.0161
CAD
資料
スペーサー・エレメント
  • システム: L16
  • a: 30 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • 重量: 468 g
show article view
スペーサー・エレメント
a [mm]:
60 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
製品番号:
23700.0162
CAD
資料
スペーサー・エレメント
  • システム: L16
  • a: 60 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • 重量: 1032 g
show article view
スペーサー・エレメント
a [mm]:
120 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
製品番号:
23700.0163
CAD
資料
スペーサー・エレメント
  • システム: L16
  • a: 120 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • 重量: 2149 g
show article view
スペーサー・エレメント
a [mm]:
240 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
製品番号:
23700.0164
CAD
資料
スペーサー・エレメント
  • システム: L16
  • a: 240 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • 重量: 4340 g
show article view
スペーサー・エレメント

材質

本体

  • スティール、黒染

消耗部品

  • 熱処理鋼

ロッド

  • 特殊鋼
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23700. スペーサー・エレメント
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類