スイベル・ナット

EH 23080.

六角ナットと円錐シートとの組合せで、ボルトが締付面に垂直でない場合でも締付が可能です。

円錐シート付スイベルナットは、六角ナットと円錐シートの組み合わせた製品で、以下の特長と性能があります:

  • 信頼性がある
  • 一体品
  • 素早く効率的に取り付け可能
  • 在庫品の管理が楽
  • 揺動は最大3°

検索結果は 8 ヒットしました

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
m 約 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
小さな取付面付
図:
1
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
17 mm
m 約 [mm]:
約 14 mm
製品番号:
23080.0508
CAD
資料
スイベル・ナット
  • 小さな取付面付 – 図 1
  • システム: V40
  • d1: M8
  • d2: 17 mm
  • m: 約 14 mm
  • s: 13 mm
  • 重量: 13 g
show article view
スイベル・ナット
仕様:
小さな取付面付
図:
1
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
21 mm
m 約 [mm]:
約 17,5 mm
製品番号:
23080.0510
CAD
資料
スイベル・ナット
  • 小さな取付面付 – 図 1
  • システム: V70
  • d1: M10
  • d2: 21 mm
  • m: 約 17,5 mm
  • s: 16 mm
  • 重量: 24 g
show article view
スイベル・ナット
仕様:
小さな取付面付
図:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
24 mm
m 約 [mm]:
約 21,5 mm
製品番号:
23080.0512
CAD
資料
スイベル・ナット
  • 小さな取付面付 – 図 1
  • システム: V70/L12
  • d1: M12
  • d2: 24 mm
  • m: 約 21,5 mm
  • s: 18 mm
  • 重量: 37 g
show article view
スイベル・ナット
仕様:
小さな取付面付
図:
1
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
30 mm
m 約 [mm]:
約 28 mm
製品番号:
23080.0516
CAD
資料
スイベル・ナット
  • 小さな取付面付 – 図 1
  • システム: V70/L16
  • d1: M16
  • d2: 30 mm
  • m: 約 28 mm
  • s: 24 mm
  • 重量: 73 g
show article view
スイベル・ナット
仕様:
大きな取り付け面付
図:
2
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
24 mm
m 約 [mm]:
14 mm
製品番号:
23080.0608
CAD
資料
スイベル・ナット
  • 大きな取り付け面付 – 図 2
  • システム: V40
  • d1: M8
  • a: 4 mm
  • d2: 24 mm
  • m: 14 mm
  • d3: 17,8 mm
  • s: 13 mm
  • 重量: 20 g
show article view
スイベル・ナット
仕様:
大きな取り付け面付
図:
2
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
30 mm
m 約 [mm]:
17,5 mm
製品番号:
23080.0610
CAD
資料
スイベル・ナット
  • 大きな取り付け面付 – 図 2
  • システム: V70
  • d1: M10
  • a: 5,5 mm
  • d2: 30 mm
  • m: 17,5 mm
  • d3: 21,2 mm
  • s: 16 mm
  • 重量: 39 g
show article view
スイベル・ナット
仕様:
大きな取り付け面付
図:
2
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
36 mm
m 約 [mm]:
21,5 mm
製品番号:
23080.0612
CAD
資料
スイベル・ナット
  • 大きな取り付け面付 – 図 2
  • システム: V70/L12
  • d1: M12
  • a: 7 mm
  • d2: 36 mm
  • m: 21,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • s: 18 mm
  • 重量: 68 g
show article view
スイベル・ナット
仕様:
大きな取り付け面付
図:
2
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
44 mm
m 約 [mm]:
28 mm
製品番号:
23080.0616
CAD
資料
スイベル・ナット
  • 大きな取り付け面付 – 図 2
  • システム: V70/L16
  • d1: M16
  • a: 8 mm
  • d2: 44 mm
  • m: 28 mm
  • d3: 30,9 mm
  • s: 24 mm
  • 重量: 124 g
show article view
スイベル・ナット

材質

円錐シート

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染

ナット

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染

参照先

締付トルクや強度に関しては巻末の技術資料をご参照ください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23080. スイベル・ナット
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい