シャフト/平ワッシャー DIN6340 熱処理済み

EH 23060.

熱処理シャフト/ 平ワッシャー(ワッシャー)は、DIN 6340規格準拠品です

検索結果は 4 ヒットしました

d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
適合ねじ [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
8,4 mm
d2 [mm]:
23 mm
s [mm]:
4 mm
適合ねじ [mm]:
M8
製品番号:
23060.0008
CAD
資料
シャフト/平ワッシャー
  • システム: V40
  • d1: 8,4 mm
  • d2: 23 mm
  • s: 4 mm
  • 適合ねじ: M8
  • 重量: 9,8 g
show article view
シャフト/平ワッシャー
d1 [mm]:
10,5 mm
d2 [mm]:
28 mm
s [mm]:
4 mm
適合ねじ [mm]:
M10
製品番号:
23060.0010
CAD
資料
シャフト/平ワッシャー
  • システム: V70
  • d1: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • s: 4 mm
  • 適合ねじ: M10
  • 重量: 15 g
show article view
シャフト/平ワッシャー
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
35 mm
s [mm]:
5 mm
適合ねじ [mm]:
M12
製品番号:
23060.0012
CAD
資料
シャフト/平ワッシャー
  • システム: V70/L12
  • d1: 13 mm
  • d2: 35 mm
  • s: 5 mm
  • 適合ねじ: M12
  • 重量: 28 g
show article view
シャフト/平ワッシャー
d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
45 mm
s [mm]:
6 mm
適合ねじ [mm]:
M16
製品番号:
23060.0016
CAD
資料
シャフト/平ワッシャー
  • システム: V70/L16
  • d1: 17 mm
  • d2: 45 mm
  • s: 6 mm
  • 適合ねじ: M16
  • 重量: 55 g
show article view
シャフト/平ワッシャー

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、打ち抜き加工後機械修正、リン酸塩処理
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23060. シャフト/平ワッシャー – DIN6340 熱処理済み
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.