クランプ・エレメント 空圧駆動式モジュラー、強化型、廻り止め付

EH 1990.

検索結果は 1 ヒットしました

保持力 [N]
同芯度 < [mm]
レリース圧 [bar]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
保持力 [N]:
10000 N
同芯度 < [mm]:
< 0,01 mm
レリース圧 [bar]:
6 bar
製品番号:
1990.403
CAD
資料
クランプ・エレメント
  • 保持力: 10000 N
  • 同芯度: < 0,01 mm
  • レリース圧: 6 bar
  • 重量: 4 kg
show article view
クランプ・エレメント

材質

本体

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨

作動ユニット

  • アルミニウム AI
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1990. クランプ・エレメント – 空圧駆動式モジュラー、強化型、廻り止め付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ゼロポイントクランプ・システム
カテゴリー:
製品説明
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠せず

2011/65/EUと2015/863指令には適合していません

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.