- 両側に取り付け用ねじ穴 – 図 1
- d1: M12
- d2: M5
- l1: 40 mm
- l2 ±0,01: 20 mm
- l3: 2 mm
- b1 -0,05: 44 mm
- b2 -0,05: 28 mm
- b3: 18 mm
- b4: 18 mm
- h1: 21,4 mm
- h2: 11 mm
- h3: 11 mm
- 重量: 379 g
show article view
仕様:
片面に取り付け用ねじ穴、片面にセレーション
- 片面に取り付け用ねじ穴、片面にセレーション – 図 2
- d1: M12
- d2: M5
- d3: 12 mm
- l1: 42 mm
- l2 ±0,01: 20 mm
- l3: 2 mm
- b1 -0,05: 44 mm
- b2 -0,05: 28 mm
- b3: 24 mm
- b4: 18 mm
- h1: 21,4 mm
- h2: 11 mm
- h3: 13,4 mm
- 重量: 397 g
show article view
- 片側に取り付け用ねじ穴ー図3 – 図 3
- d1: M12
- d2: M5
- l1: 40 mm
- l2 ±0,01: 20 mm
- l3: 2 mm
- b1 -0,05: 44 mm
- b2 -0,05: 28 mm
- b4: 18 mm
- h1: 21,4 mm
- h2: 11 mm
- 重量: 397 g
show article view
データシート EH 1586. ワーク・ストッパー – 取付ねじ穴付
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.