ワーク・ストッパー グリッパースタッド

EH 1586.

グリップ・インサートはHSS鋼製で、ワークに喰い込んで小さな痕を残します。

検索結果は 2 ヒットしました

仕様
d1 [mm]
l1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
グリップ・インサート、両側
図:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
製品番号:
1586.020
CAD
資料
ワーク・ストッパー
  • グリップ・インサート、両側 – 図 1
  • d1: M12
  • l1: 42 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 1 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • 重量: 406 g
show article view
ワーク・ストッパー
仕様:
グリップと平滑面
図:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
41 mm
製品番号:
1586.021
CAD
資料
ワーク・ストッパー
  • グリップと平滑面 – 図 2
  • d1: M12
  • l1: 41 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 1 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • 重量: 395 g
show article view
ワーク・ストッパー

材質

インサート

  • 硬質合金、ポイント付

本体

  • 工具鋼、焼入れ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1586. ワーク・ストッパー – グリッパースタッド
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
マルチクランプシステム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類