1585.700 - クランプ・ベース
長さ400 - 700

l1 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
l1 [mm]:
700 mm
製品番号:
1585.700
資料
クランプ・ベース
  • l1: 700 mm
  • l2: 550 mm
  • l3: 100 mm
  • 数 n1: 5
  • 数 n2: 7
  • 数 n3: 13
  • 重量: 8 kg
クランプ・ベース
製品
製品番号
在庫
製品:
クランプバー用取付ねじ
クランプバー用取付ねじ
製品番号:
1585.701
クランプバー用取付ねじ
  • クランプバー用取付ねじ
  • 嵌合ねじの数 M12 x 45: 2
  • キャップねじの数 M12 x 45: 7
  • 重量: 453 g

材質

  • 工具鋼、焼入れ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1585.700
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
マルチクランプシステム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類