クランプ・ベース 長さ400 - 700

EH 1585.

検索結果は 4 ヒットしました

l1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
l1 [mm]:
400 mm
製品番号:
1585.400
CAD
資料
クランプ・ベース
  • l1: 400 mm
  • l2: 250 mm
  • l3: 100 mm
  • 数 n1: 2
  • 数 n2: 4
  • 数 n3: 7
  • 重量: 5 kg
show article view
クランプ・ベース
l1 [mm]:
500 mm
製品番号:
1585.500
CAD
資料
クランプ・ベース
  • l1: 500 mm
  • l2: 350 mm
  • l3: 100 mm
  • 数 n1: 3
  • 数 n2: 5
  • 数 n3: 9
  • 重量: 6 kg
show article view
クランプ・ベース
l1 [mm]:
600 mm
製品番号:
1585.600
CAD
資料
クランプ・ベース
  • l1: 600 mm
  • l2: 450 mm
  • l3: 100 mm
  • 数 n1: 4
  • 数 n2: 6
  • 数 n3: 11
  • 重量: 6 kg
show article view
クランプ・ベース
l1 [mm]:
700 mm
製品番号:
1585.700
CAD
資料
クランプ・ベース
  • l1: 700 mm
  • l2: 550 mm
  • l3: 100 mm
  • 数 n1: 5
  • 数 n2: 7
  • 数 n3: 13
  • 重量: 8 kg
show article view
クランプ・ベース

材質

  • 工具鋼、焼入れ
製品
製品番号
在庫
製品:
クランプバー用取付ねじ
クランプバー用取付ねじ
製品番号:
1585.401
クランプバー用取付ねじ
  • クランプバー用取付ねじ
  • 嵌合ねじの数 M12 x 45: 2
  • キャップねじの数 M12 x 45: 4
  • 重量: 304 g
製品:
クランプバー用取付ねじ
クランプバー用取付ねじ
製品番号:
1585.501
クランプバー用取付ねじ
  • クランプバー用取付ねじ
  • 嵌合ねじの数 M12 x 45: 2
  • キャップねじの数 M12 x 45: 5
  • 重量: 354 g
製品:
クランプバー用取付ねじ
クランプバー用取付ねじ
製品番号:
1585.601
クランプバー用取付ねじ
  • クランプバー用取付ねじ
  • 嵌合ねじの数 M12 x 45: 2
  • キャップねじの数 M12 x 45: 6
  • 重量: 446 g
製品:
クランプバー用取付ねじ
クランプバー用取付ねじ
製品番号:
1585.701
クランプバー用取付ねじ
  • クランプバー用取付ねじ
  • 嵌合ねじの数 M12 x 45: 2
  • キャップねじの数 M12 x 45: 7
  • 重量: 453 g
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1585. クランプ・ベース – 長さ400 - 700
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
マルチクランプシステム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.