- フローティング・タイプ – 図 2, ステンレス鋼
- d1 +0,2: 16,8 mm
- l -0,25 -0,5: 20 mm
- d2 n6: 25 mm
- 取付穴 X ±0,05: 20 mm
- 取付穴 D2 H7: 25 mm
- 重量: 41 g
show article view
- フローティング・タイプ – 図 2, ステンレス鋼
- d1 +0,2: 16,8 mm
- l -0,25 -0,5: 25 mm
- d2 n6: 25 mm
- 取付穴 X ±0,05: 25 mm
- 取付穴 D2 H7: 25 mm
- 重量: 51 g
show article view
- フローティング・タイプ – 図 2, ステンレス鋼
- d1 +0,2: 20,8 mm
- l -0,25 -0,5: 20 mm
- d2 n6: 35 mm
- 取付穴 X ±0,05: 20 mm
- 取付穴 D2 H7: 35 mm
- 重量: 95 g
show article view
- フローティング・タイプ – 図 2, ステンレス鋼
- d1 +0,2: 20,8 mm
- l -0,25 -0,5: 25 mm
- d2 n6: 35 mm
- 取付穴 X ±0,05: 25 mm
- 取付穴 D2 H7: 35 mm
- 重量: 120 g
show article view
- フローティング・タイプ – 図 2, ステンレス鋼
- d1 +0,2: 25,8 mm
- l -0,25 -0,5: 20 mm
- d2 n6: 35 mm
- 取付穴 X ±0,05: 20 mm
- 取付穴 D2 H7: 35 mm
- 重量: 66 g
show article view
- フローティング・タイプ – 図 2, ステンレス鋼
- d1 +0,2: 25,8 mm
- l -0,25 -0,5: 25 mm
- d2 n6: 35 mm
- 取付穴 X ±0,05: 25 mm
- 取付穴 D2 H7: 35 mm
- 重量: 84 g
show article view
- フローティング・タイプ – 図 2, ステンレス鋼
- d1 +0,2: 30,8 mm
- l -0,25 -0,5: 20 mm
- d2 n6: 45 mm
- 取付穴 X ±0,05: 20 mm
- 取付穴 D2 H7: 45 mm
- 重量: 129 g
show article view
- フローティング・タイプ – 図 2, ステンレス鋼
- d1 +0,2: 30,8 mm
- l -0,25 -0,5: 25 mm
- d2 n6: 45 mm
- 取付穴 X ±0,05: 25 mm
- 取付穴 D2 H7: 45 mm
- 重量: 161 g
show article view
マーキング
この2種類を区別するため、フローティング・ブッシュの方には端面に溝が入っています
組立
クランプする対象物(治具プレート等)には、繰り返し精度を上げるために2個のセンタリング・ブッシュと2個のフローティング・ブッシュ(内径公差が大きい)を圧入します
データシート EH 23111. ブッシュ – 位置決めクランプピン用
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
位置決めクランプピン取扱説明書 抜粋 (EH 23111.)