23112.0070 - 位置決めブッシュ
フランジ付、DIN172A

位置決めブッシュは、穴あけ治具のガイド部などとして使われ、再現性の向上に寄与します

この位置決めブッシュは焼入れ・研磨されており、ドリル・回転軸などに使用することができます。

この製品は 23112.0070 - 位置決めブッシュ フランジ付、DIN172A / (d1 F7: 7 mm, l1: 10 mm) 製品グループの1モデルです 位置決めブッシュ フランジ付、DIN172A (EH 23112.)

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
d3 [mm]
取付穴 D - H7 [mm]

詳細情報

製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 F7 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
d3 [mm]:
15 mm
取付穴 D H7 [mm]:
12 mm
製品番号:
23112.0070
資料
位置決めブッシュ
  • d1 F7: 7 mm
  • l1: 10 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • d3: 15 mm
  • l2: 3 mm
  • r: 1,5 mm
  • 取付穴 D H7: 12 mm
  • 重量: 7 g
位置決めブッシュ

材質

  • 浸炭焼入れ鋼、浸炭焼入れ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23112.0070