位置決めブッシュは、穴あけ治具のガイド部などとして使われ、再現性の向上に寄与します
この位置決めブッシュは焼入れ・研磨されており、ドリル・回転軸などに使用することができます。
この製品は 23112.0045 - 位置決めブッシュ フランジ付、DIN172A / (d1 F7: 4,1 mm, l1: 16 mm) 製品グループの1モデルです 位置決めブッシュ フランジ付、DIN172A (EH 23112.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers