ストラップ 段付き

EH 23160.

このストラップ(クランプ爪)は、DIN 6314 B規格に準拠しており、段付きで、主にワークのクランプ用としてメカ式クランプ治具に使われています。 

検索結果は 5 ヒットしました

公称 b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
適合ねじ [mm]
適合ねじ [インチ]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
公称 b1 [mm]:
6,6 mm
l [mm]:
55 mm
b2 [mm]:
15 mm
適合ねじ [mm]:
M6
適合ねじ [インチ]:
1/4 インチ
製品番号:
23160.0107
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 6,6 mm
  • l: 55 mm
  • a: 8 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 8 mm
  • c: 5 mm
  • e1: 11 mm
  • e2: 15,5 mm
  • e3: 36 mm
  • h: 16 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 2 mm
  • 適合ねじ: M6
  • 適合ねじ: 1/4 インチ
  • 重量: 39 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
9 mm
l [mm]:
70 mm
b2 [mm]:
20 mm
適合ねじ [mm]:
M8
適合ねじ [インチ]:
5/16 インチ
製品番号:
23160.0109
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 9 mm
  • l: 70 mm
  • a: 10 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 10 mm
  • c: 8 mm
  • e1: 15 mm
  • e2: 19,5 mm
  • e3: 46 mm
  • h: 20 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 3 mm
  • 適合ねじ: M8
  • 適合ねじ: 5/16 インチ
  • 重量: 80 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
11 mm
l [mm]:
90 mm
b2 [mm]:
25 mm
適合ねじ [mm]:
M10
適合ねじ [インチ]:
3/8 インチ
製品番号:
23160.0111
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 11 mm
  • l: 90 mm
  • a: 13 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 12 mm
  • c: 10 mm
  • e1: 19 mm
  • e2: 26,5 mm
  • e3: 58 mm
  • h: 25 mm
  • h1: 18 mm
  • h2: 4 mm
  • 適合ねじ: M10
  • 適合ねじ: 3/8 インチ
  • 重量: 168 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
13 mm
l [mm]:
115 mm
b2 [mm]:
30 mm
適合ねじ [mm]:
M12
適合ねじ [インチ]:
1/2 インチ
製品番号:
23160.0113
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 13 mm
  • l: 115 mm
  • a: 16 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 15 mm
  • c: 12 mm
  • e1: 24 mm
  • e2: 32,5 mm
  • e3: 75 mm
  • h: 32 mm
  • h1: 23 mm
  • h2: 5 mm
  • 適合ねじ: M12
  • 適合ねじ: 1/2 インチ
  • 重量: 325 g
show article view
ストラップ
公称 b1 [mm]:
17 mm
l [mm]:
145 mm
b2 [mm]:
40 mm
適合ねじ [mm]:
M16
適合ねじ [インチ]:
5/8 インチ
製品番号:
23160.0117
CAD
資料
ストラップ
  • 公称 b1: 17 mm
  • l: 145 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • c: 14 mm
  • e1: 29 mm
  • e2: 38,5 mm
  • e3: 99 mm
  • h: 40 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: 6 mm
  • 適合ねじ: M16
  • 適合ねじ: 5/8 インチ
  • 重量: 685 g
show article view
ストラップ

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23160. ストラップ – 段付き