このストラップ(クランプ爪)は、DIN 6314 B規格に準拠しており、段付きで、主にワークのクランプ用としてメカ式クランプ治具に使われています。
この製品は 23160.0113 - ストラップ 段付き / (公称 b1: 13 mm, l: 115 mm) 製品グループの1モデルです ストラップ 段付き (EH 23160.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers