偏芯クランプワッシャー

EH 23270.

この偏芯爪クランプは、棒材や鋳物、鍛造品など切削加工前の材料をクランプするのに適しています。

検索結果は 3 ヒットしました

d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
s [mm]
締付力 max. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
20,6 mm
h1 [mm]:
6,4 mm
s [mm]:
1,6 mm
締付力 max. [kN]:
9 kN
製品番号:
23270.0210
CAD
資料
偏芯クランプワッシャー
  • d1: M10
  • d2: 20,6 mm
  • h1: 6,4 mm
  • h2: 16 mm
  • s: 1,6 mm
  • A: 10,3 mm
  • 二面幅: 7 mm
  • 締付力 max.: 9 kN
  • 締付 トルク max.: 26 Nm
  • 重量: 23 g
show article view
偏芯クランプワッシャー
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
25,4 mm
h1 [mm]:
9,6 mm
s [mm]:
2 mm
締付力 max. [kN]:
17,8 kN
製品番号:
23270.0212
CAD
資料
偏芯クランプワッシャー
  • d1: M12
  • d2: 25,4 mm
  • h1: 9,6 mm
  • h2: 22,5 mm
  • s: 2 mm
  • A: 12,7 mm
  • 二面幅: 8 mm
  • 締付力 max.: 17,8 kN
  • 締付 トルク max.: 88 Nm
  • 重量: 41 g
show article view
偏芯クランプワッシャー
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
30,1 mm
h1 [mm]:
12,7 mm
s [mm]:
2,5 mm
締付力 max. [kN]:
26,7 kN
製品番号:
23270.0216
CAD
資料
偏芯クランプワッシャー
  • d1: M16
  • d2: 30,1 mm
  • h1: 12,7 mm
  • h2: 26,8 mm
  • s: 2,5 mm
  • A: 15 mm
  • 二面幅: 12 mm
  • 締付力 max.: 26,7 kN
  • 締付 トルク max.: 135 Nm
  • 重量: 92 g
show article view
偏芯クランプワッシャー

材質

偏芯ねじ

  • 鋼 

本体

  • スティール、浸炭焼入れ

備考

偏心ねじの頭部は、本体からわずかに突出しています(h1)。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23270. 偏芯クランプワッシャー