23390.0022 - 偏心クイック・クランプ・レバー
オネジ付

部品を、素早く確実に取り付け・取り外しできます。

調整可能タイプ(図2)ではロックナットによってレバーの向きを調整することができます。

この製品は 23390.0022 - 偏心クイック・クランプ・レバー オネジ付 / オネジ付 (l: 82 mm, d2: M8) 製品グループの1モデルです 偏心クイック・クランプ・レバー オネジ付 (EH 23390.)

仕様
材質
l [mm]
d2 [mm]
h1 max. 締付状態で [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付
図:
1
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. 締付状態で [mm]:
35 mm
製品番号:
23390.0022
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 – 図 1, 鋼 
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. 締付状態で: 35 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 1 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 134 g
偏心クイック・クランプ・レバー

材質

ワッシャー

  • グラスファイバー入りPA

レバー

  • 亜鉛ダイキャスト製、樹脂コーティング、黒色(RAL 9005類似)

内部部品

  • スティール、亜鉛メッキ

ねじ

  • スティール、亜鉛めっき

調整ナット

  • スティール、亜鉛メッキ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23390.0022