偏心クイック・クランプ・レバー オネジ付

EH 23390.

部品を、素早く確実に取り付け・取り外しできます。

調整可能タイプ(図2)ではロックナットによってレバーの向きを調整することができます。

検索結果は 84 ヒットしました

仕様
材質
l [mm]
d2 [mm]
h1 max. 締付状態で [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付
図:
1
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. 締付状態で [mm]:
16 mm
製品番号:
23390.0030
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 – 図 1, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. 締付状態で: 16 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 62 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付
図:
1
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. 締付状態で [mm]:
20 mm
製品番号:
23390.0031
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 – 図 1, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. 締付状態で: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 63 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付
図:
1
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. 締付状態で [mm]:
25 mm
製品番号:
23390.0032
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 – 図 1, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. 締付状態で: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 63 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付
図:
1
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. 締付状態で [mm]:
30 mm
製品番号:
23390.0033
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 – 図 1, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. 締付状態で: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 65 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付
図:
1
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. 締付状態で [mm]:
35 mm
製品番号:
23390.0034
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 – 図 1, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. 締付状態で: 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 65 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付
図:
1
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. 締付状態で [mm]:
40 mm
製品番号:
23390.0035
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 – 図 1, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. 締付状態で: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 65 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付
図:
1
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. 締付状態で [mm]:
50 mm
製品番号:
23390.0036
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 – 図 1, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. 締付状態で: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 67 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付
図:
1
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. 締付状態で [mm]:
16 mm
製品番号:
23390.0009
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 – 図 1, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. 締付状態で: 16 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 63 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付
図:
1
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. 締付状態で [mm]:
20 mm
製品番号:
23390.0010
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 – 図 1, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. 締付状態で: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 65 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付
図:
1
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. 締付状態で [mm]:
25 mm
製品番号:
23390.0011
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 – 図 1, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. 締付状態で: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 65 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付
図:
1
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. 締付状態で [mm]:
30 mm
製品番号:
23390.0012
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 – 図 1, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. 締付状態で: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 65 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付
図:
1
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. 締付状態で [mm]:
35 mm
製品番号:
23390.0013
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 – 図 1, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. 締付状態で: 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 66 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付
図:
1
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. 締付状態で [mm]:
40 mm
製品番号:
23390.0014
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 – 図 1, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. 締付状態で: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 68 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付
図:
1
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. 締付状態で [mm]:
50 mm
製品番号:
23390.0016
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 – 図 1, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. 締付状態で: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 69 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付
図:
1
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. 締付状態で [mm]:
20 mm
製品番号:
23390.0019
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 – 図 1, 鋼 
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. 締付状態で: 20 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 1 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 128 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付
図:
1
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. 締付状態で [mm]:
25 mm
製品番号:
23390.0020
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 – 図 1, 鋼 
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. 締付状態で: 25 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 1 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 129 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付
図:
1
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. 締付状態で [mm]:
30 mm
製品番号:
23390.0021
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 – 図 1, 鋼 
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. 締付状態で: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 1 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 132 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付
図:
1
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. 締付状態で [mm]:
35 mm
製品番号:
23390.0022
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 – 図 1, 鋼 
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. 締付状態で: 35 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 1 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 134 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付
図:
1
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. 締付状態で [mm]:
40 mm
製品番号:
23390.0023
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 – 図 1, 鋼 
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. 締付状態で: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 1 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 136 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付
図:
1
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. 締付状態で [mm]:
50 mm
製品番号:
23390.0025
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 – 図 1, 鋼 
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. 締付状態で: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 1 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 138 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付
図:
1
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. 締付状態で [mm]:
60 mm
製品番号:
23390.0027
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 – 図 1, 鋼 
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. 締付状態で: 60 mm
  • d3: 20 mm
  • d5: 22,5 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 1 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 142 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付 調節リング付
図:
2
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. 締付状態で [mm]:
16 mm
製品番号:
23390.0130
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 調節リング付 – 図 2, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. 締付状態で: 16 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 調整範囲 h3 min.: 1,5 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 68 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付 調節リング付
図:
2
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. 締付状態で [mm]:
20 mm
製品番号:
23390.0131
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 調節リング付 – 図 2, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. 締付状態で: 20 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 調整範囲 h3 min.: 1,5 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 69 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー
仕様:
オネジ付 調節リング付
図:
2
材質:
スティール、亜鉛メッキ
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M5
h1 max. 締付状態で [mm]:
25 mm
製品番号:
23390.0132
CAD
資料
偏心クイック・クランプ・レバー
  • オネジ付 調節リング付 – 図 2, 鋼 
  • l: 63 mm
  • d2: M5
  • h1 max. 締付状態で: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 調整範囲 h3 min.: 1,5 mm
  • ストローク s レバー90°回転時のストローク: 0,75 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 69 g
show article view
偏心クイック・クランプ・レバー

材質

ワッシャー

  • グラスファイバー入りPA
  • POM、グラスファイバー入り

レバー

  • 亜鉛ダイキャスト製、樹脂コーティング、黒色(RAL 9005類似)

内部部品

  • スティール、亜鉛メッキ
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ねじ

  • スティール、亜鉛めっき
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

調整ナット

  • スティール、亜鉛メッキ
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23390. 偏心クイック・クランプ・レバー – オネジ付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい