b1 -0,05 -0,15 [mm]:
13 mm
- d1: 24 mm
- d2 H9: 8 mm
- b1 -0,05 -0,15: 13 mm
- b2: 11 mm
- d3: M6
- l: 28 mm
- r1: 12 mm
- r2: 13,32 mm
- r3: 14,64 mm
- r4: 15,3 mm
- s: 3,3 mm
- t: 9 mm
- d4 グリップ・レバー Ø EH 24350.: 8 mm
- 重量: 50 g
show article view
b1 -0,05 -0,15 [mm]:
15 mm
- d1: 30 mm
- d2 H9: 10 mm
- b1 -0,05 -0,15: 15 mm
- b2: 13 mm
- d3: M8
- l: 32 mm
- r1: 15 mm
- r2: 16,65 mm
- r3: 18,3 mm
- r4: 19,12 mm
- s: 4,1 mm
- t: 12 mm
- d4 グリップ・レバー Ø EH 24350.: 10 mm
- 重量: 100 g
show article view
b1 -0,05 -0,15 [mm]:
17 mm
- d1: 35 mm
- d2 H9: 12 mm
- b1 -0,05 -0,15: 17 mm
- b2: 15 mm
- d3: M10
- l: 36 mm
- r1: 17,5 mm
- r2: 19,42 mm
- r3: 21,34 mm
- r4: 22,31 mm
- s: 4,8 mm
- t: 15 mm
- d4 グリップ・レバー Ø EH 24350.: 12 mm
- 重量: 150 g
show article view
材質
参照先
この部品は例えばグリップ・レバーEH24350.などと共に使います。
データシート EH 23410. カム・クランプ・モジュール – レバー取付用ねじ穴付
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.