クランプ効果はどの角度でも同じで、セルフ・ロックになります。
この製品は 23410.0210 - カム・クランプ・モジュール レバー取付用ねじ穴付 / (d1: 24 mm, d2 H9: 8 mm) 製品グループの1モデルです カム・クランプ・モジュール レバー取付用ねじ穴付 (EH 23410.)
この部品は例えばグリップ・レバーEH24350.などと共に使います。
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers