フット・エレメント

EH 23700.

検索結果は 2 ヒットしました

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
a [mm]:
30 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
g [mm]:
M12
製品番号:
23700.0312
CAD
資料
フット・エレメント
  • a: 30 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • b1: 30 mm
  • f: 12,5 mm
  • g: M12
  • i: 12,5 mm
  • k: 20 mm
  • l: 40 mm
  • 重量: 297 g
show article view
フット・エレメント
a [mm]:
40 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
80 mm
g [mm]:
M16
製品番号:
23700.0316
CAD
資料
フット・エレメント
  • a: 40 mm
  • b: 30 mm
  • c: 80 mm
  • b1: 40 mm
  • f: 17 mm
  • g: M16
  • i: 16 mm
  • k: 25 mm
  • l: 50 mm
  • 重量: 641 g
show article view
フット・エレメント

材質

本体

  • スティール、黒染

消耗部品

  • 熱処理鋼

ロッド

  • 特殊鋼
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23700. フット・エレメント
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
クランプシステム