23080.0624 - スイベル・ナット

六角ナットと円錐シートとの組合せで、ボルトが締付面に垂直でない場合でも締付が可能です。

円錐シート付スイベルナットは、六角ナットと円錐シートの組み合わせた製品で、以下の特長と性能があります:

  • 信頼性がある
  • 一体品
  • 素早く効率的に取り付け可能
  • 在庫品の管理が楽
  • 揺動は最大3°

この製品は 23080.0624 - スイベル・ナット / 大きな取り付け面付 (d1: M24) 製品グループの1モデルです スイベル・ナット (EH 23080.)

仕様
d1 [mm]
d2 [mm]
m - 約 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
大きな取り付け面付
図:
2
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
60 mm
m 約 [mm]:
42,5 mm
製品番号:
23080.0624
資料
スイベル・ナット
  • 大きな取り付け面付 – 図 2
  • d1: M24
  • a: 11 mm
  • d2: 60 mm
  • m: 42,5 mm
  • d3: 49,6 mm
  • s: 36 mm
  • 重量: 378 g
スイベル・ナット

材質

円錐シート

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染

ナット

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染

参照先

締付トルクや強度に関しては巻末の技術資料をご参照ください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23080.0624