- b h6: 14 mm
- h: 10 mm
- l: 22 mm
- d1: 6,6 mm
- 適合ねじ ISO 4762: M6
- 重量: 18 g
show article view
- b h6: 16 mm
- h: 10 mm
- l: 22 mm
- d1: 6,6 mm
- 適合ねじ ISO 4762: M6
- 重量: 22 g
show article view
- b h6: 18 mm
- h: 10 mm
- l: 22 mm
- d1: 6,6 mm
- 適合ねじ ISO 4762: M6
- 重量: 25 g
show article view
- b h6: 20 mm
- h: 10 mm
- l: 22 mm
- d1: 6,6 mm
- 適合ねじ ISO 4762: M6
- 重量: 29 g
show article view
- b h6: 22 mm
- h: 12 mm
- l: 32 mm
- d1: 6,6 mm
- 適合ねじ ISO 4762: M6
- 重量: 60 g
show article view
- b h6: 24 mm
- h: 12 mm
- l: 32 mm
- d1: 6,6 mm
- 適合ねじ ISO 4762: M6
- 重量: 65 g
show article view
組立
治具の基準溝にボルトで固定します。この段無しタイプは治具とテーブルのT溝幅が一致している場合に使えます。
データシート EH 23130. 段無しスロット・テノン