23130.0014 - 段無しスロット・テノン

DIN650のT溝を持ったマシンテーブルに治具やクランプ部品を固定する際の位置決めに使います。

この製品は 23130.0014 - 段無しスロット・テノン / (b h6: 14 mm) 製品グループの1モデルです 段無しスロット・テノン (EH 23130.)

b - h6 [mm]
l [mm]
適合ねじ ISO 4762 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
b h6 [mm]:
14 mm
l [mm]:
22 mm
適合ねじ ISO 4762 [mm]:
M6
製品番号:
23130.0014
資料
段無しスロット・テノン
  • b h6: 14 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • 適合ねじ ISO 4762: M6
  • 重量: 18 g
段無しスロット・テノン

材質

  • スティール、浸炭焼入れ、黒染、研磨

組立

治具の基準溝にボルトで固定します。この段無しタイプは治具とテーブルのT溝幅が一致している場合に使えます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23130.0014