クランプ爪

EH 23290.

このクランプ爪はマシン・バイスや加工治具に組み込まれ、その鋭いエッジがワークに喰い込んでクランプしますので、ワークが横方向に動くことはありません。クランプ爪の固定には、ネジ穴とザグリ穴を使います。

突き当ては、ワークの位置決めに使います。

検索結果は 5 ヒットしました

仕様
l [mm]
h1 [mm]
s [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
クランプ爪、丸形
図:
1
l [mm]:
-
h1 [mm]:
9,53 mm
s [mm]:
1,5 – 3 mm
製品番号:
23290.0100
CAD
資料
クランプ爪
  • クランプ爪、丸形 – 図 1
  • h1: 9,53 mm
  • h2: 約 5,9 mm
  • s: 1,5 mm – 3 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 重量: 20 g
show article view
クランプ爪
仕様:
クランプ爪
図:
2
l [mm]:
12,7 mm
h1 [mm]:
6,35 mm
s [mm]:
1,5 – 1,9 mm
製品番号:
23290.0101
CAD
資料
クランプ爪
  • クランプ爪 – 図 2
  • h1: 6,35 mm
  • l: 12,7 mm
  • h2: 約 6 mm
  • s: 1,5 mm – 1,9 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 重量: 12 g
show article view
クランプ爪
仕様:
クランプ爪
図:
2
l [mm]:
19,05 mm
h1 [mm]:
7,92 mm
s [mm]:
1,5 – 3 mm
製品番号:
23290.0102
CAD
資料
クランプ爪
  • クランプ爪 – 図 2
  • h1: 7,92 mm
  • l: 19,05 mm
  • h2: 約 8,1 mm
  • s: 1,5 mm – 3 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 重量: 22 g
show article view
クランプ爪
仕様:
クランプ爪
図:
2
l [mm]:
25,4 mm
h1 [mm]:
7,92 mm
s [mm]:
1,5 – 3 mm
製品番号:
23290.0103
CAD
資料
クランプ爪
  • クランプ爪 – 図 2
  • h1: 7,92 mm
  • l: 25,4 mm
  • h2: 約 8,1 mm
  • s: 1,5 mm – 3 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 重量: 31 g
show article view
クランプ爪
仕様:
突き当て
図:
3
l [mm]:
12,7 mm
h1 [mm]:
6,35 mm
s [mm]:
-
製品番号:
23290.0104
CAD
資料
クランプ爪
  • 突き当て – 図 3
  • h1: 6,35 mm
  • l: 12,7 mm
  • h2: 約 6 mm
  • 二面幅: 3 mm
  • 重量: 9,5 g
show article view
クランプ爪

材質

  • スティール、焼入れ、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23290. クランプ爪