このクランプ爪はマシン・バイスや加工治具に組み込まれ、その鋭いエッジがワークに喰い込んでクランプしますので、ワークが横方向に動くことはありません。クランプ爪の固定には、ネジ穴とザグリ穴を使います。
突き当ては、ワークの位置決めに使います。
この製品は 23290.0103 - クランプ爪 / クランプ爪 (l: 25,4 mm) 製品グループの1モデルです クランプ爪 (EH 23290.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers