T溝幅 a [mm]:
12 mm 14 mm 16 mm 18 mm
締付力 F1 [kN]:
8 kN 15 kN 20 kN 28 kN
締付力 F2 [kN]:
1,2 kN 2,2 kN 3,0 kN 4,2 kN
- b1: 19 mm
- c: 8 mm
- h1: 85 mm
- h2: 37 mm
- h3: 99 mm
- h4: 40 mm
- b2: 65 mm
- l1: 177,5 mm
- l2: 112,5 mm
- e: 12 mm
- T溝幅 a: 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm
- 締付力 F1: 8 kN 15 kN 20 kN 28 kN
- 締付力 F2: 1,2 kN 2,2 kN 3,0 kN 4,2 kN
- 重量: 4 kg
show article view
T溝幅 a [mm]:
20 mm 22 mm 24 mm 28 mm 30 mm
締付力 F1 [kN]:
30 kN 30 kN 32 kN 32 kN 36 kN
締付力 F2 [kN]:
4,5 kN 4,5 kN 4,8 kN 4,8 kN 5,4 kN
- b1: 26 mm
- c: 11 mm
- h1: 100 mm
- h2: 45 mm
- h3: 118 mm
- h4: 40 mm
- b2: 75 mm
- l1: 226,5 mm
- l2: 136,5 mm
- e: 12 mm
- T溝幅 a: 20 mm 22 mm 24 mm 28 mm 30 mm
- 締付力 F1: 30 kN 30 kN 32 kN 32 kN 36 kN
- 締付力 F2: 4,5 kN 4,5 kN 4,8 kN 4,8 kN 5,4 kN
- 重量: 7 kg
show article view
データシート EH 23240. ハイサイド・クランプ
RoHS準拠
2011/65/EUと2015/863指令に適合しています
SVHC材の含有は無し
0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.
プロポジション65の物質は含有していません
プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/
紛争物質は使用していません
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.