23185.0213 - ストラップ
溝付、スタッド・ボルト付

このクランプ・ストラップには締付部と支持部の部品がバラバラにならないように取り付けられているため、素早く取り扱うことができます。ストラップの両端は形状が異なり、どちらの側もクランプに使うことができます。

この製品は 23185.0213 - ストラップ 溝付、スタッド・ボルト付 / (公称 d1: 13 mm, d2: M12, l4: 125 mm) 製品グループの1モデルです ストラップ 溝付、スタッド・ボルト付 (EH 23185.)

公称 d1 [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
l1 [mm]
締付力1) max. [kN]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
公称 d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 – 55 mm
h2 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
115 mm
締付力1) max. [kN]:
30 kN
製品番号:
23185.0213
資料
ストラップ
  • 公称 d1: 13 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • s: 11 mm
  • 二面幅: 18 mm
  • 締付力1) max.: 30 kN
  • 重量: 803 g
ストラップ

材質

ねじ

  • 熱処理鋼

ナット

  • 熱処理鋼

ディスク

  • 熱処理鋼

クランプ

  • スティール、焼入れ処理、亜鉛メッキ

参照先

より高い位置でクランプしたいときはサポート台(EH 23185.)を使います。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23185.0213