23185.0324 - ストラップ
溝付、六角穴付のスタッド・ボルト付

このクランプ・ストラップには締付部と支持部の部品がバラバラにならないように取り付けられているため、素早く取り扱うことができます。ストラップの両端は形状が異なり、どちらの側もクランプに使うことができます。

この製品は 23185.0324 - ストラップ 溝付、六角穴付のスタッド・ボルト付 / (公称 d1: 25 mm, d2: M24, l4: 200 mm) 製品グループの1モデルです ストラップ 溝付、六角穴付のスタッド・ボルト付 (EH 23185.)

公称 d1 [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
締付力1) max. [kN]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
公称 d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 – 50 mm
l1 [mm]:
235 mm
締付力1) max. [kN]:
75 kN
製品番号:
23185.0324
資料
ストラップ
  • 公称 d1: 25 mm
  • d2: M24
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 50 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • 二面幅1: 36 mm
  • 二面幅2: 5 mm
  • 締付力1) max.: 75 kN
  • 重量: 4500 g
ストラップ

材質

ねじ

  • 熱処理鋼

ナット

  • 熱処理鋼

ディスク

  • 熱処理鋼

クランプ

  • スティール、焼入れ処理、亜鉛メッキ

参照先

より高い位置でクランプしたいときはサポート台(EH 23185.)を使います。

組立

スタッド・ボルトの端面の六角穴を使って、素早い組立・分解が可能です。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23185.0324