フローティングクランプは、自由位置決めを行えるフロート式クランプとして、追加クランプやクランプが多過ぎる場合に使用します。 本製品は、弱いバネの力で口金がワークに接触します。従って、ワークを歪ませること無しにクランプ出来ます。特に、繊細なリブ付ワークなどのクランプに最適です。 加工中の振動抑制にも効果があります。
本製品のラインアップは、標準在庫品となっています。
背の低いコンパクトタイプ; サポート力8kN:
標準タイプ; サポート力8kN:
大型、重量ワークに最適; サポート力25kN:
ワークサポート (23220.0400) 、(23220.0085 - .0450)も合わせて使うことが出来ます
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels