23340.0054 - ボアクランプ
セグメント口金付

位置決めに利用できる穴があるワークの、センタリングとクランプに使います。繰り返し精度±0.025mmでセンタリングします。研磨されたセグメント口金により鋳肌面でも加工面でもしっかりクランプし、センタリングと同時に座面に押し付けます。この部品は高さが低く、大きなストローク幅を持つことが特徴です。上方からも下方からも取り付けることができます。

この製品は 23340.0054 - ボアクランプ セグメント口金付 / (d1 min.: 54,5 mm, d1 max.: 70,5 mm) 製品グループの1モデルです ボアクランプ セグメント口金付 (EH 23340.)

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d3 [mm]
h5 -2 [mm]
ストローク s [mm]
締付力 F - max. [kN]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 min. [mm]:
54,5 mm
d1 max. [mm]:
70,5 mm
d3 [mm]:
M10
h5 -2 [mm]:
54,7 mm
ストローク s [mm]:
9,2 mm
締付力 F max. [kN]:
8 kN
製品番号:
23340.0054
資料
ボアクランプ
  • d1 min.: 54,5 mm
  • d1 max.: 70,5 mm
  • d2 f7: 45 mm
  • d3: M10
  • d4 +0,3: 5 mm
  • h1 -1: 40,7 mm
  • h2: 23,7 mm
  • h3: 19,1 mm
  • h4: 9 mm
  • h5 -2: 54,7 mm
  • l1 ±0,1: 15 mm
  • t: 12 mm
  • 口金数 n: 6
  • ストローク s: 9,2 mm
  • 二面幅 二面幅1: 8 mm
  • 二面幅 二面幅2: 10 mm
  • 締付力 F max.: 8 kN
  • 締付 トルク max.: 79 Nm
  • 取付穴 D1 H7: 45 mm
  • 取付穴 D2: 5 mm
  • 取付穴 D3: 10 mm
  • 取付穴 D4: M10
  • 取付穴 H1: 5 mm
  • 取付穴 H2 +0,5: 9 mm
  • 取付穴 L1 ±0,1: 15 mm
  • 重量: 675 g
ボアクランプ

材質

本体

  • 工具鋼、焼入れ、黒染

バネ

  • ステンレス鋼

セグメント口金

  • ステンレス鋼1.4112、焼入れ、研磨

組立

上方から取り付ける際の組立: クランプネジと板を取り外し、下側からピンをねじ込み、二面幅WS2の部分を使って上側から締付けます。

詳細の情報は、組立・操作マニュアルをご覧ください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23340.0054
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボアクランプの組付け、操作マニュアル
カテゴリー:
取扱説明書