Tスロット用ナット 菱形、反完成品

EH 23020.

T溝用 "ひし形" ナットは、溝の端から挿入する必要ありません、溝の真上から挿入することが可能です。

検索結果は 11 ヒットしました

T溝幅 [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
T溝幅 [mm]:
6 mm
e [mm]:
10 mm
h [mm]:
8 mm
k [mm]:
4 mm
製品番号:
23020.0561
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • T溝幅: 6 mm
  • a: 5,7 mm
  • e: 10 mm
  • h: 8 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 3,2 g
show article view
Tスロット用ナット
T溝幅 [mm]:
8 mm
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
製品番号:
23020.0581
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • T溝幅: 8 mm
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 7,1 g
show article view
Tスロット用ナット
T溝幅 [mm]:
10 mm
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
製品番号:
23020.0601
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • T溝幅: 10 mm
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 13 g
show article view
Tスロット用ナット
T溝幅 [mm]:
12 mm
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
製品番号:
23020.0621
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • T溝幅: 12 mm
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • 重量: 21 g
show article view
Tスロット用ナット
T溝幅 [mm]:
14 mm
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
製品番号:
23020.0641
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • T溝幅: 14 mm
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 35 g
show article view
Tスロット用ナット
T溝幅 [mm]:
16 mm
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
製品番号:
23020.0661
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • T溝幅: 16 mm
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • 重量: 69 g
show article view
Tスロット用ナット
T溝幅 [mm]:
18 mm
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
製品番号:
23020.0681
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • T溝幅: 18 mm
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • 重量: 73 g
show article view
Tスロット用ナット
T溝幅 [mm]:
20 mm
e [mm]:
32 mm
h [mm]:
24 mm
k [mm]:
12 mm
製品番号:
23020.0701
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • T溝幅: 20 mm
  • a: 19,6 mm
  • e: 32 mm
  • h: 24 mm
  • k: 12 mm
  • 重量: 143 g
show article view
Tスロット用ナット
T溝幅 [mm]:
22 mm
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
製品番号:
23020.0721
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • T溝幅: 22 mm
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • 重量: 158 g
show article view
Tスロット用ナット
T溝幅 [mm]:
28 mm
e [mm]:
44 mm
h [mm]:
36 mm
k [mm]:
18 mm
製品番号:
23020.0781
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • T溝幅: 28 mm
  • a: 27,6 mm
  • e: 44 mm
  • h: 36 mm
  • k: 18 mm
  • 重量: 324 g
show article view
Tスロット用ナット
T溝幅 [mm]:
36 mm
e [mm]:
54 mm
h [mm]:
44 mm
k [mm]:
22 mm
製品番号:
23020.0861
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • T溝幅: 36 mm
  • a: 35,5 mm
  • e: 54 mm
  • h: 44 mm
  • k: 22 mm
  • 重量: 635 g
show article view
Tスロット用ナット

材質

  • 熱処理鋼、表面処理なし
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23020. Tスロット用ナット – 菱形、反完成品