位置決めシリンダー

EH 1553.500 - EH 1653.500

検索結果は 2 ヒットしました

システム
h1 ±0,01 [mm]
h2 [mm]
d [mm]
d2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
システム:
L12
h1 ±0,01 [mm]:
25 mm
h2 [mm]:
36 mm
d [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
54 mm
製品番号:
1553.500
CAD
資料
位置決めシリンダー
  • システム: L12
  • h1 ±0,01: 25 mm
  • h2: 36 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: 54 mm
  • h3: 24 mm
  • 重量: 502 g
show article view
位置決めシリンダー
システム:
L16
h1 ±0,01 [mm]:
35 mm
h2 [mm]:
46 mm
d [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
70 mm
製品番号:
1653.500
CAD
資料
位置決めシリンダー
  • システム: L16
  • h1 ±0,01: 35 mm
  • h2: 46 mm
  • d: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: 70 mm
  • h3: 25 mm
  • 重量: 1093 g
show article view
位置決めシリンダー

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1553.500 - EH 1653.500 位置決めシリンダー
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類