ワーク・ストッパー 円筒形

EH 1551.500 - EH 1651.700

検索結果は 4 ヒットしました

システム
l1 [mm]
d [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
システム:
L12
l1 [mm]:
50 mm
d [mm]:
40 mm
製品番号:
1551.500
CAD
資料
ワーク・ストッパー
  • システム: L12
  • l1: 50 mm
  • l2: 24 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • 重量: 400 g
show article view
ワーク・ストッパー
システム:
L12
l1 [mm]:
70 mm
d [mm]:
40 mm
製品番号:
1551.700
CAD
資料
ワーク・ストッパー
  • システム: L12
  • l1: 70 mm
  • l2: 24 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • 重量: 552 g
show article view
ワーク・ストッパー
システム:
L16
l1 [mm]:
60 mm
d [mm]:
50 mm
製品番号:
1651.500
CAD
資料
ワーク・ストッパー
  • システム: L16
  • l1: 60 mm
  • l2: 25 mm
  • d: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • 重量: 737 g
show article view
ワーク・ストッパー
システム:
L16
l1 [mm]:
90 mm
d [mm]:
50 mm
製品番号:
1651.700
CAD
資料
ワーク・ストッパー
  • システム: L16
  • l1: 90 mm
  • l2: 25 mm
  • d: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • 重量: 1065 g
show article view
ワーク・ストッパー

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 1551.500 - EH 1651.700 ワーク・ストッパー – 円筒形
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類