1551.700 - ワーク・ストッパー
円筒形

システム
l1 [mm]
d [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
システム:
L12
l1 [mm]:
70 mm
d [mm]:
40 mm
製品番号:
1551.700
資料
ワーク・ストッパー
  • システム: L12
  • l1: 70 mm
  • l2: 24 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • 重量: 552 g
ワーク・ストッパー

材質

  • スティール、浸炭焼入れ 研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 1551.700
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
基準穴システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
モジュール式治具システム
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類